製品の公開
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Google翻訳”,
    Tork Image Design Xpress®ハンドタオルディスペンサーシステムは、繊細なラインを描くブラシ仕上げのステンレススチールを採用。繊細な曲線が、すっきりとしたラインと滑らかな表面を実現しています。スリムなデザインは省スペースでありながらエレガント。1枚ずつ取り出せるため、コスト削減と衛生管理の最適化を実現します。タッチフリーのディスペンサーは、洗練された雰囲気を求める洗面所に最適です。お手入れが簡単で指紋が付きにくいステンレススチールコーティングが施されています。洗面所を清潔に保ちながら、個性的なデザインを引き立てます。
    技術仕様
    • Unique ref772828
    • コレクションセットOther
    • コレクションHand Towel Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.95
    • 幅(inch)12.32
    • 奥行き(inch)9.32
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers