製品の公開
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
    EURADIF

    Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    アルミ玄関ドアGRAPHITEB

    開口部の色の統合されたハンドルとその水平の装飾的な溝を備えた現代的な玄関ドア。

    *装飾外面と内面
    *2.5mmアルミニウムフェーシング
    *開口部81mm厚
    *外側にラッカー仕上げの一体型ハンドル
    *ハンドルニューヨークステンレススチールの内側の外観

    *オプション「一体型ハンドルのLED照明」

    *サーマルブレーク付き75mmアルミニウムフレーム
    *特許取得済みのバイブレードアンチエフェクトシステムを備えたアルミニウムおよびABSオープニングフレーム
    *パネル幅900mmの表面実装でのPRMPASSAGE830 mm
    *サーマルブレーク付き20mmPMRアルミニウムしきい値
    *オープニングと固定打撃ジョイント
    *オプションの開口部の下部クロスピースの水除去
    * AEV定格:A * 4 E * 7B V * C3

    -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------
    さまざまなオプションと可能な組み合わせについては、オンラインカタログを参照してください。

    仕様
    • * SERRURE automatique 5 points, 2 crochets, 2 pênes ronds et 1pêne dormant
      * GÂCHE FILANTE sur le dormant
      * 2 pièces anti-dégondage haute et basse
      * PAUMELLES à ficher à réglage 3D
      * POIGNÉE New-York aspect inox
      * CYLINDRE européen nickelé 6 pistons et 5 clés avec carte deréapprovisionnement

    技術仕様
    • Unique refPASSAGE_GRAPHITEB
    • コレクションセットPortes d'entrée en aluminium
    • コレクションPASSAGE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ