製品の公開
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing

    EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing

    Google翻訳”,

    EAC 標準トップマウント 8 インチ スピゴットは、革新的なストッパー ピンにより、ガラス パネルが時間の経過とともにずれるのを効果的に防ぎ、フレームレス ガラス手すりの階段用途に最適です。当社の 8 インチ標準トップマウント スピゴットは、厳格な品質基準を満たすように設計されており、見た目にも美しいフレームレス ガラス手すりシステム向けに設計されています。Duplex 2205 低炭素ウルトラマリン グレードのステンレス鋼で作られたこれらのスピゴットは、316 グレードのステンレス鋼と比較して、優れた耐腐食性、2 倍以上の降伏強度、20% 高い引張強度を備えています。そのため、塩素、二酸化硫黄、高湿度、その他の有害物質にさらされる環境 (沿岸地域やプールなど) など、腐食が起こりやすい環境での屋外フレームレス ガラス手すりの設置に最適です。

    ガラス パネルの取り付けは、当社の摩擦システムによって簡素化され、確実にフィットし、ガラスに穴を開けることなく垂直調整が可能になります。4 つの調整ネジを備えた調整可能な水平調整プレートにより、凹凸のある表面でもスピゴットとガラス レールが水平に保たれます。

    仕様
    • Spigot Height: 202mm

      Spigot Width: 100mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available 

    技術仕様
    • Unique refEAC-Standard-Top-Mount-8-Spigot
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションStandard Spigots
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)202
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)202
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルTempered glass
    • 正味重量(kg)2.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing