製品の公開
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing

    EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    EAC M2 シリーズの薄型住宅用ベース シューは、特許取得済みのTILT-LOCK™テクノロジーを採用しており、シュー内のガラスを前後2°傾けることができるため、毎回正確な位置合わせでより迅速かつ簡単に設置できます。これはすべて片側から実行できるため、プロジェクトの効率が向上します。TILT -LOCK™調整可能ベース シューは、事前に穴が開けられ、コンポーネントが完全に隠れているため、すぐに設置でき、フレームレス ガラス手すりの用途に、すっきりと仕上げられ、完璧に位置合わせされた外観を提供します。

    当社のM2 シリーズ ロープロファイル住宅用ベース シューは、住宅用途専用に細心の注意を払って製造されており、フレームレス ガラス手すり用途のベース シューとしては最も短いものです。この革新的なデザインは現代性を体現しており、あらゆる住宅の内外の空間を引き立てる、洗練されたミニマルな仕上がりになっています。より薄いガラス サイズに対応しているため、住宅での使用に最適で、スタイルを損なうことなく多用途に使用できます。

    仕様
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 12-12.76mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Recessed.

      Cladding Options: Top Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    技術仕様
    • Unique refm2-series-residential-low-profile-base-shoe
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションTilt-Lock™ Base Shoes
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-04-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)106
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)3048
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルStainless steel 316
    • 正味重量(kg)32.49
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ