当社のHDシリーズガラススパイダーフィッティングは、現代の建築用ガラスに優れた構造的サポートを提供するよう精密に設計されています。これらのガラススパイダーフィッティングは、高強度2205ステンレス鋼で製造されており、標準的な316グレードと比較して、はるかに高い耐食性と降伏強度を実現しています。高負荷用途向けに設計されたこれらのガラススパイダーフィッティングは、高性能建築物の外装に、すっきりとした目立たない外観をもたらします。
主な用途
ガラスキャノピー/窓用オーニング:当社の金具は、ガラスキャノピーの固定において業界標準となっており、オーバーヘッドグレージングに必要な耐荷重性能を提供します。ガラスオーニングや窓用オーニングとして指定されることが多いこれらのシステムは、風荷重や積雪荷重に対応するため、耐久性のある接続部が必要です。大規模なガラスキャノピーを備えた商業施設のエントランスを設計する場合でも、住宅の窓用オーニングを設計する場合でも、当社の金具は、あらゆるガラスキャノピーに必要な洗練された美観と安全性を提供します。これらのガラスオーニングと窓用オーニングは、最小限の建築面積を維持しながら、重要な日射遮蔽と保護を提供します。建築家は、ガラスオーニングと窓用オーニングに当社の金具を簡単に指定することで、すべてのオーバーヘッドグレージングと外装遮蔽において構造的な一貫性を確保できます。
ガラスファサード:広々としたガラスファサードの設計には、構造的な完全性を最大限に高めつつ、視覚的な干渉を最小限に抑えるハードウェアが必要です。当社のスパイダーフィッティングはガラスファサード専用に設計されており、最小限の固定箇所で大型ガラスパネルの設置を可能にします。当社のHDシリーズをガラスファサードに採用することで、現代的なデザイン美学と構造要件を満たす、洗練されたオールガラスの美観を実現できます。
ガラスパーティション:当社の省スペース型金具を使用したガラスパーティションで、開放的なインテリア空間を演出しましょう。これらの金具を使用することで、商業オフィススペースや高級住宅プロジェクトにおいて、安全で光あふれるガラスパーティションを構築できます。当社の金具をガラスパーティションに組み込むことで、耐久性に優れた高級感のある仕上がりを実現し、モダンなインテリアデザインを引き立てます。