同じモジュラーシステムの一部として設計されたMarvinSignature ™ ModernAwningを使用すると、簡単に構築および構成でき、Modernでさらに多くのことができます。独自の回転ハンドル設計を特徴とする当社のミニマルなハードウェアは、優れた機能を実現するように設計されています。多数のサイズオプションを備えたモダンオーニングは、単独で使用することも、直接釉薬や開き窓を補完してデザインの多様性を高めるために使用することもできます。モダンな日よけ窓の特徴:なめらかでモダンなフォルムが特徴です。利用可能なバージョンをプッシュアウトまたはクランクアウトします。独自の回転ハンドルデザイン。利用可能な多数の構成とサイズ。最大5フィートの高さまたは最大8フィートの幅で利用できます。印象的なパフォーマンスで最大PG50と評価されています。厳しい気候で実行するには熱効率が良い。 1"デュアルペインIGLowE2、アルゴン-0.28;11/4"トリプルペインIGLowE2 / E1、アルゴン-0.20;画面オプションとロックステータスセンサーで利用できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |