正方形のLEDアップライト。 120V入力、内蔵ドライバー。ガラスレンズ。ステンレス鋼のアウタートリム。鋳造アルミメタルボディ。ポリカーボネート製の取り付けハウジングが含まれています。長寿命、エネルギー効率の高い、メンテナンスの少ないLEDテクノロジー。スタイルとデザインは会社の哲学の中心ですが、Eurofaseは製品の品質と顧客満足を確保するために多大な努力を払っています。 Eurofase品質管理チームは、すべてのEurofase製品の機械的および電気的完全性を監督しています。安全性の承認、寿命テスト、パッケージング、指示などのすべての重要な要素がEurofaseが期待する高品質基準を確実に満たすように、厳格なプロセスが実装されています。 Eurofase本社には、安全承認プロセスを独自に監視できるUL1598標準試験ラボがあります。 Eurofaseは、北米市場にいくつかの新しいデザインとテクノロジーのトレンドを導入したことで評価されています。さらに、同社の現代的なデザインの才能は、LED、ハロゲン、コンパクト蛍光灯などの新しいランプ技術の使用を継続的に促進しています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |