サーキュラーCFLアップライト。 120V入力、一体型バラスト。強化安全ガラスレンズ。陽極酸化アルミニウムの対称ディフューザー。ステンレス鋼のアウタートリム。粉体塗装仕上げの鋳造アルミニウム金属ボディ。 PVC取り付けハウジングが含まれています。スタイルとデザインは会社の哲学の中心ですが、Eurofaseは製品の品質と顧客満足を確保するために多大な努力を払っています。 Eurofase品質管理チームは、すべてのEurofase製品の機械的および電気的完全性を監督しています。安全性の承認、寿命テスト、パッケージング、指示などのすべての重要な要素がEurofaseが期待する高品質基準を確実に満たすように、厳格なプロセスが実装されています。 Eurofase本社には、安全承認プロセスを独自に監視できるUL1598標準試験ラボがあります。 Eurofaseは、北米市場にいくつかの新しいデザインとテクノロジーのトレンドを導入したことで評価されています。さらに、同社の現代的なデザインの才能は、LED、ハロゲン、コンパクト蛍光灯などの新しいランプ技術の使用を継続的に促進しています。 Eurofaseは、その存在の30年を誇らしげに迎え、巧妙な照明のプロバイダーとして進化を続けています。 Eurofaseは、革新的なデザイン、永続的な品質、本物のサービスで顧客の生活を向上させることを熱心に追求する企業文化から生まれました。 1989年に設立されたEurofaseは、インスピレーションと文化の多様性に富んだ都市、トロント郊外に本社を置いています。ここから、Eurofaseは、一部の国際的なクライアントに加えて、南北アメリカ全体の顧客にサービスを提供します。製造施設はトロント、ヨーロッパ、アジアにあります。 2,600を超えるユニークな製品の在庫は、世界クラスの精度を獲得するために最先端の技術によって管理されている200,000平方フィートの施設であるEurofaseDistributionCenterに保管されています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |