製品の公開
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 19800-011 Zazu Pendant

    Google翻訳”,

    Zazu 44 "ラウンドペンダントは、複雑な表現でありながらデザインがシンプルです。この彫刻的なライトは、クロームメッキの先端とキャノピーを備えたさまざまなポリッシュスピニングメタルロッドを使用し、編組ケーブルが素材とテクスチャをサポートして焦点を作成します。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • No.: 19800-011
      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: BLACK/CHROME
      Shade / Accent Material: METAL
      Diameter: 44″
      Height: 44″
      Overall Height: 230″
      Weight: 70.6lbs

      Number of Bulbs: 28
      Light Source: Incandescent
      Light Source Type: G16-1/2
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Socket Type: E12
      Wattage: 40W
      Total Wattage: 1120W
      Bulb Included: No
      Dimmable: Yes

      Hanging Support Type: AIRCRAFT CABLE
      Hanging Support Length: 180″
      Adjustable Lamp Head: No
      Location: DRY

    技術仕様
    • Unique refEurofase-19800-011-Zazu-Pendant
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling mounted
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国