製品の公開
Eurofase 26247-014 Hazelton Pendant
Eurofase 26247-014 Hazelton Pendant
Eurofase 26247-014 Hazelton Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 26247-014 Hazelton Pendant

    Google翻訳”,

    Eurofase 34 "ラウンドシャンデリアは、クロームのアクセントが付いた手吹きの琥珀色のガラスの内側に入れ子になっている透明なクリスタルビーズが特徴です。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • No.: 26247-014

      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: CLEAR
      Shade / Accent Material: GLASS/CRYSTAL ACCENTS
      Diameter: 33.5″
      Height: 5.5″
      Overall Height: 73.75″
      Weight: 46.3lbs

      Number of Bulbs: 31
      Light Source: Halogen
      Light Source Type: G4
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 12V
      Socket Type: G4
      Wattage: 20W
      Total Wattage: 620W
      Bulb Included: Yes
      Dimmable: Yes

      Light Direction: Down
      Hanging Support Type: WIRE
      Hanging Support Length: 72″
      Canopy / Backplate Height: 1.75″
      Canopy / Backplate Dia.: 33.5″
      Adjustable Lamp Head: No

    技術仕様
    • Unique refEurofase-26247-014-Hazelton-Pendant
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling mounted
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国