製品の公開
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant

    Google翻訳”,

    ズッケロペンダント57"シャンデリアは、ゲストを魅了します。手作りのきらびやかなガラスが、あらゆる空間に魅力とエッジを加えます。このシャンデリアは、デザインスタイルに合わせて、好きな形に設定できます。LEDライトは、クリスタルから美しく放射されます。クロームのディテールが光を反射し、部屋をより明るく広々としています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • No.: 31833-011
      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: CLEAR
      Shade / Accent Material: HANDMADE GLASS
      Length: 56.75″
      Width: 21.25″
      Height: 2″
      Overall Height: 76″
      Weight: 66lbs

      Light Source Type: INTEGRATED LED
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Total Wattage: 47W
      Total Lumen: 5170lm
      Kelvin: 4000K
      CRI: 80+
      Dimmable: Yes

      Light Direction: Down
      Hanging Support Type: AIRCRAFT CABLE
      Hanging Support Length: 72″
      Canopy / Backplate Length: 48″
      Canopy / Backplate Height: 2″
      Canopy / Backplate Width: 15.25″
      Adjustable Lamp Head: No


    技術仕様
    • Unique refEurofase-31833-011-Zucchero-Pendant
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling mounted
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国