製品の公開
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 35642-015 Aerie Pendant

    Google翻訳”,

    Aerie 42 "ペンダントシャンデリアは、直線的なフレーム内にエレガントに浮かぶ繊細な金色の枝が特徴です。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • No.: 35642-015
      Product Color: BRONZE
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: GOLD
      Shade / Accent Material: BRANCH ACCENTS
      Length: 42″
      Width: 12″
      Height: 11.5″
      Overall Height: 69.5″
      Weight: 40.4lbs

      Light Source Type: INTEGRATED LED
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Total Wattage: 48W
      Total Lumen: 3800lm
      Kelvin: 3000K
      CRI: 90+
      Dimmable: Yes

      Hanging Support Type: ROD
      Hanging Support Length: 57″
      Rods Included: 3″+6″+12″+18″+18″
      Canopy / Backplate Length: 16.5″
      Canopy / Backplate Height: 1″
      Canopy / Backplate Width: 4.5″
      Location: DRY

    技術仕様
    • Unique refEurofase-35642-015-Aerie-Pendant
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling mounted
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国