製品の公開
Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile

Google翻訳”,
EuroperfilEUROBAC®150自立型スチールルーフデッキプロファイル(トレイ)(1.600.150)。プロファイルの深さ150mm、カバー幅600 mm、厚さ0.75mmから1.20mm。標準のEuropearfilカラーおよびコーティングの亜鉛メッキおよびコーティングされた鋼板(EN10169)。 CEマーキング(EN14782)。
仕様
  • Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.
技術仕様
  • Unique refeurobac_150_cd
  • コレクションセットRoof decking
  • コレクションMetal profile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)600
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根