製品を公開する
Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile

Google翻訳,
EuroperfilEUROFORM®34自立型スチールルーフデッキプロファイル(4.271.34)。プロファイルの深さ34mm、カバー幅1085 mm、厚さ0.7mmから1.20mm。標準のEuropearfilカラーおよびコーティングの亜鉛メッキおよびコーティングされた鋼板(EN10169)。 CEマーキング(EN14782)。
仕様
  • Europerfil EUROFORM®34 self-supporting steel roof decking profile (4.271.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1085 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
技術仕様
  • 固有参照番号euroform_34_cd
  • 製品ファミリRoof decking
  • 製品グループMetal profile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • 版番号1
  • 高さ(mm)34
  • 幅(mm)1085
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根