製品の公開
Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile

Google翻訳”,
EuroperfilEUROBASE®67自立型スチールルーフデッキプロファイル(4.202.67)。プロファイルの深さ67mm、カバー幅810 mm、厚さ0.7mmから1.20mm。標準のEuropearfilカラーおよびコーティングの亜鉛メッキおよびコーティングされた鋼板(EN10169)。 CEマーキング(EN14782)。
仕様
  • Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel roof decking profile (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
技術仕様
  • Unique refeurobase_67_cd
  • コレクションセットRoof decking
  • コレクションMetal profile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)67
  • 幅(mm)810
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根