製品を公開する
Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing

Google翻訳,
EuroperfilEUROBASE®67屋根用の自立型鋼プロファイル(4.202.67)。プロファイルの深さ67mm、カバー幅810 mm、厚さ0.6mmから1.20mm。標準のEuropearfilカラーおよびコーティングの亜鉛メッキおよびコーティングされた鋼板(EN10169)。 CEマーキング(EN14782)。
仕様
  • Europerfil EUROBASE®67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions.
技術仕様
  • 固有参照番号eurobase_67_cs
  • 製品ファミリRoofing
  • 製品グループMetal profile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-07
  • 版番号1
  • 高さ(mm)67
  • 幅(mm)810
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根