製品の公開
Euromodul®44 Self-supporting steel for permanent formwork
Europerfil

Euromodul®44 Self-supporting steel for permanent formwork

Google翻訳”,

恒久型枠を支えるのは、Europerfil の金属プロファイル EUROMODUL 44 (5.172.44) です。 鋼板高 44 mm、有効幅 860 mm、厚さ 0.75 mm ~ 1.20 mm。 亜鉛メッキ 320 N/mm2 またはプレラッカー塗装鋼 (XP P 34.301 および EN 10169 準拠) で、Europerfil の標準色とコーティングが施されています。 充填材なし。 CE マーク (EN 14782)。 補助補完品: プロファイル セクション、プレートの周囲角度に応じたポリエチレン シール。

仕様
  • Support permanent formwork EUROMODUL 44 (5.172.44) metal profile from Europerfil. Nerve height 44 mm, useful width 860 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised 320 N/mm2 or pre-lacquered steel (as per XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Without fillings. CE marking (EN 14782). Auxiliary complements: polyethylene seal depending on profile section, plate perimeter angles.

    translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, plain mechanical curving** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Consult us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.

技術仕様
  • Unique refEuromodul_44_ep
  • コレクションセットRoof decking
  • コレクションMetal profile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)106
  • 幅(mm)750
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根