製品を公開する
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
ATC Evaporative Condenser
    EVAPCO, Inc.

    ATC Evaporative Condenser

    Google翻訳,

    使用条件: この暫定ファイルは、EVAPCO, Inc. によって設計面の支援および情報提供のみを目的として提供されています。この Revit ファイルに含まれる情報は予告なしに変更される場合があり、最終的に提供される製品を反映していない可能性があります。すべての設計情報は購入時に確認する必要があることに注意してください。エンジニアはすべての情報を評価する必要があります。EVAPCO Inc. は、この Revit ファイルで提供される情報 (この Revit ファイルの使用または信頼の結果として発生したエラー、省略、変更、または損失または損害を含むがこれらに限定されない) に関して、いかなる形でも責任を負いません。EVAPCO, Inc. は、情報の正確性、有効性、包括性、または規制コードまたは政府の法律や規制への準拠に関して、情報の使用についていかなる保証も保証もしません。すべてのユーザーは、この情報の使用に関連するすべてのリスクを受け入れます。

    オリジナルの Advanced Technology 蒸発式コンデンサーは、幅広い冷却用途に対応する誘導通風軸流ファン ソリューションを提供します。ATC-E の Thermal-Pak II® コイルは、コイルの内部熱伝達係数を高める CrossCool™ 内部チューブ強化機能を備えており、ユニットの冷却能力を高めます。

    *ATC Revit ファミリをインポートした後、標準ファン、低音ファン、または超低音ファンを選択するには、モデル リストから適切な指定子を使用して指定されたモデル番号を使用します。*


    仕様
      • Cooling Tower, Evapco , Condenser , ATC
    技術仕様
    • 固有参照番号ATC
    • 製品ファミリCondensers - Evaporative
    • 製品グループATC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-03
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 副素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - 冷却装置
    • IFC分類コンデンサー
    • UNSPSC 名称Condensing units
    • UNSPSC コード40101704
    • Uniclass 2015 コードPr_70_65_03_27
    • Uniclass 2015 説明Evaporative cooling units
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 63 33
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルEvaporative Refrigerant Condensers
    • OmniClass 番号23-33 43 13
    • OmniClass タイトルEvaporative Condenser Units
    • CSI UniFormat II コードD3030
    • CSI UniFormat II タイトルCooling Generating Systems