製品の公開
eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series
EVAPCO, Inc.

eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series

5つ星のうち4.34.3(10 レビュー)
Google翻訳”,

使用条件: この暫定ファイルは、EVAPCO, Inc. によって設計面の支援および情報提供のみを目的として提供されています。この Revit ファイルに含まれる情報は予告なしに変更される場合があり、最終的に提供される製品を反映していない可能性があります。すべての設計情報は購入時に確認する必要があることに注意してください。エンジニアはすべての情報を評価する必要があります。EVAPCO Inc. は、この Revit ファイルで提供される情報 (この Revit ファイルの使用または信頼の結果として発生したエラー、省略、変更、または損失または損害を含むがこれらに限定されない) に関して、いかなる形でも責任を負いません。EVAPCO, Inc. は、情報の正確性、有効性、包括性、または規制コードまたは政府の法律や規制への準拠に関して、情報の使用についていかなる保証も保証もしません。すべてのユーザーは、この情報の使用に関連するすべてのリスクを受け入れます。

空冷式コンデンサの eco-Air シリーズは、EVAPCO の熱伝達研究開発における最新の進歩を表しています。完全ドライ設計と断熱設計が用意されている eco-Air シリーズは、最小限の水の使用または水の使用なしで熱除去を最大化します。eco-Air シリーズは、EVAPCO の高品質で環境に優しい製品に対する継続的な取り組みの新たな章です。

技術仕様
  • Unique refecoair-vcoil-adiabatic
  • コレクションセットCondensors - Air Cooled
  • コレクションeco-Air
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
  • IFC分類コンデンサー
  • UNSPSC名称Condensing units
  • UNSPSC40101704
  • Uniclass2015コードSs_60_40_17_71
  • Uniclass2015詳細Refrigerant cooling systems
  • MasterFormat 2014 コード23 63 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAir-Cooled Refrigerant Condensers
  • OmniClassNumber23-33 43 11
  • OmniClassタイトルAir Cooled Condenser Units
  • UniFormatIIコードD3030
  • UniFormatIIタイトルCooling Generating Systems