EXTECHのSKYSHADE3100は、パネルの端にスナップしてシームを形成する連続バテンを提供するスタンディングシームキャノピーです。採光、UVスクリーニング、および耐衝撃性を提供します。長いパネルは、グレージングの水平方向の中断の必要性を排除し、(ガラスとは異なり)半径に冷間成形することができます。
SKYSHADE 3100は、業界で最も先進的なアルミニウム周囲フレーミングシステムで構築されています。 EXTECHのフレーミングシステムは、あらゆる重要な長さのポリカーボネートパネルに固有の熱運動に対応する低摩擦ガスケットを使用しています。これにより、熱運動によるノイズが排除され、システムの寿命が長くなります。
これらの利点により、SKYSHADE 3100システムは、商業用および工業用の天蓋、パビリオン、および歩道のカバーに理想的で経済的な選択肢になります。
さらなるメリットと詳細
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |