LIGHTWALL 3440は、最も人気のある採光システムです。このポリカーボネート製の壁パネルシステムは、最大54フィートの長さまで延長でき、漏れが発生しやすい水平ジョイントを排除できる垂直パネルにより、美しさ、耐久性、および経済性を提供します。半透明のポリカーボネート壁パネルは、採光によるエネルギー節約、卓越した断熱効果、漏れやすい水平接合の排除など、多くの利点を提供します。 LEEDクレジットは、100%リサイクル可能なポリカーボネートとアルミニウムのフレームにも使用できます。 LIGHTWALL 3440は、さまざまな業界のさまざまな構造にファサードソリューションを提供し、優れた断熱性、耐久性、および耐候性を提供するために、空気、水、および構造の完全なバッテリーテストを受けています。 。
さらなるメリットと詳細
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |