製品の公開
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    EXTECHのSKYSHADE3700は、ポリカーボネートパネルとガラスを受け入れる多用途のキャノピーシステムです。自立するように設計されたSKYSHADE3700のアルミニウム製圧力キャップと垂木押し出しにより、中スパンおよび長スパンの条件が可能になります。

    SKYSHADE 3700は、EXTECH独自のステンレス鋼ピン取り付けシステムを利用しており、水平フレームから垂直フレームへの接続が非常に簡単です。私たちのフレーミングシステムは、一体型の雨どいで漏れと凝縮を制御し、「圧力均等化」設計、水の浸透制御を支援する機能を備えています。 SKYSHADE 3700は熱的に改善されており、外部フレームを内部フレームから分離する非導電性スペーサーが組み込まれています。

    詳細とメリット

    • 完全に製造
    • 厚さ1"までのグレージングに対応
    • ポリカーボネートとガラスパネルを受け入れます
    • 自立するように設計されており、大きな開口部にまたがることができます
    • 深いグレージングポケット(ウサギの深さ)により、ポリカーボネートグレージングの熱移動が可能になります
    • 乾式グレージング、低摩擦ガスケットを組み込んで、グレージングの動きによって引き起こされるノイズを低減しながら、良好な空気と水の浸透シールを維持します
    • 漏れと凝縮は別々の側溝によって制御されます
    • 「圧力均等化」設計は、水の浸透制御に役立ちます
    • オーバーラップする建具は、寸法の変化を可能にし、優れた空気と水の浸透抵抗を提供します
    • AAMA基準を超える達成された空気、水、および構造のテスト結果
    • EXTECH独自のステンレス鋼ピン取り付けシステムを使用した水平フレームから垂直フレームへの簡単な接続により、簡単に設置できます
    • 軽量の半透明のポリカーボネートパネルが設置コストを削減
    • 熱的に改善されました。 「外部」フレーミングを「内部」フレーミングから分離する非導電性スペーサーを組み込んでいます
    • オプションの化粧用アルミニウムカバーキャップ
    • アルミニウムフレームの仕上げは、陽極酸化または高性能の工場で焼かれた塗料の選択になります
    • パネルにはさまざまな色があります
    • モノリシックまたはセルラーのポリカーボネートまたはアクリルシート、または1/4 "(6mm)から1"(25mm)の厚さのガラスに対応
    • シングルスロープキャノピーには2:12の最小ピッチが必要です
    • 100%リサイクル可能なポリカーボネートとアルミニウムのフレーミングで利用可能なLEEDクレジット
    • アメリカで製造


    技術仕様
    • Unique refextech-skyshade-3700
    • コレクションセットCanopies
    • コレクションSKYSHADE 3700®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45
    • Uniclass2015詳細Louvre and shading systems
    • OmniClassNumber23-13 33 27
    • OmniClassタイトルGlazed Facade and Roof Structures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国