製品の公開
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
    BMI

    Logica Lusa roof tile

    5つ星のうち3.83.8(23 レビュー)
    Google翻訳”,
    調和のとれたラインを備えた高品質のタイル。そのすっきりとしたラインと卓越した品質が相まって、このタイルは美しさと耐久性の例となっています。Lógica®Lusaは優れたタイルです。その調和のとれたラインは、その無尽蔵の品質と相まって、その背後にある美しさと耐久性の目標を達成するのに最適です。 Lógica®Lusaは、上面と下面の石膏型に押し込まれ、最終的な外観が真っ白になります。高温で焼成するため、吸収レベルが低下し、独特の気密性が得られます。 Lógica®Lusaは、さまざまな色と仕上げでご利用いただけます。
    仕様
    • Batten guage 380 mm (Red) Batten gauge 375 mm (Other colours) Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Other colours) Average coverage 217 mm +/- 1 mm Units per m2 - 12 Weight per m2 ± 43,8 kg
    技術仕様
    • Unique reflogica-lusa
    • コレクションセットTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • コレクションTEJA CERÁMICA LOGICA MARSELHA ROOF TILE
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-05-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)273
    • 奥行き(mm)451
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)3.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 14
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 21
    • OmniClassタイトルCeramic Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings