製品を公開する
Snap‑On‑Seam High‑Profile Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)
Fabral

Snap‑On‑Seam High‑Profile Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)

Google翻訳,

スナップオンシーム設計により、パネルの取り付けまたは取り外しが簡単です。これは特に修理の際に役立ちます。

Fabral は、建築、教育、商業、工業、農業用途向けの金属屋根および壁パネルの主要サプライヤーです。学校向けの省エネ被覆材から大規模小売チェーン向けの活気に満ちたエンクロージャ システムまで、Fabral はどのような市場でも信頼できるソリューションです。

教育施設向けの現代のモデルは、Fabral 製品を使用して設計されています。建築外壁ソリューション用の金属の大手プロバイダーとして、Fabral システムはあらゆる商業建築セグメントのプロジェクトに指定されています。耐久性のある外装は学校が建物をしっかりと密閉するのに適しており、次のレベルのエネルギー効率を実現します。

仕様
  • Panel Options Available: Solid Substrate Installation Only

    Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel

    Panel Features:

    • Factory Applied Sealant
    • Unlimited Thermal Movement

    Customizations Available: Tapering Options

    Maximum Panel Length: 47'

    Minimum Panel Length: 6'

技術仕様
  • 固有参照番号snap-on-seam-high-profile-standing-seam-roof-panel
  • 製品ファミリMetal Roofing, Standing Seam
  • 製品グループHigh‑Profile Snap‑On Seam Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-26
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_14
  • Uniclass 2015 説明Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
  • OmniClass 番号23-13 39 11 11
  • OmniClass タイトルExterior Metal Roof Panels