製品を公開する
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Google翻訳,

    Orbital 07®は、繊維ボールでできたパイル層を備えています。このボールは微細な構造をしており、表面に上品な外観を与えています。耐久性に優れたこの業務用床材は、遮音性にも優れており、オフィス、学校、その他人の出入りが多い場所でよく使用されています。

    仕様
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free. Ten colour schemes.
    技術仕様
    • 固有参照番号kugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループCarpets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-09
    • 版番号1
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)4.5
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材ポリエステル
    • 製造国スイス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米