製品を公開する
SLIDING DOOR SL3
SLIDING DOOR SL3
SLIDING DOOR SL3
    FACE S.r.l.

    SLIDING DOOR SL3

    Google翻訳,

    SL3 は非常にコンパクトなオートメーションで、FACE に高いパフォーマンスと品質基準を提供します。ブラシレス モーターと強力な制御ボードを搭載しています。SL3 は非常にコンパクトな設計のため、あらゆる環境に完璧に適合します。
    ダイレクトドライブのブラシレスモーターにより、自動化が静かになり、寿命が延びます。

    コンパクト
    SL3 は FACE シリーズの中で最もコンパクトなオートメーションで、ダイレクトドライブのブラシレスモーターを搭載しており、スペースが狭い場合でも設置できます。

    メンテナンスが簡単
    モーターギアのない構成により、SL3 は絶対的な信頼性を実現し、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。ブラシレス モーターには 5 年間の保証が付いており、自動化は 300 万サイクルにわたってテストされています。

    強力なコントロール
    コントロールには、幅広いネイティブ機能、統合ディスプレイ、設定可能な端末、USB ポート、リモート コントロール インターフェイスが標準装備されています。

    仕様
    • Versions: Light Dimensions (mm): 100 x 148 [H x D] Max Length (mm): 6600 [L] Max load (kg): 70 (1 leaf) / 50 (2 leaves [S3=100%]) / 60 (2 leaves [S3=80%]) Max speed (m/s): 0.8 (1 leaf) / 1.6 (2 leaves) Service class: continuous operation Power supply (V): 100 - 240 (50/60 Hz) Rated power (W): 60 Stand-by (W): 8 Rated load (N): 80 Degree of protection: IP20 Operating temperature (°C): -15 / +50 Accessory output (Vdc): 12 (1 A max) Firmware update mode: USB standard / Micro SD
    技術仕様
    • 固有参照番号SL3
    • 製品ファミリAutomations
    • 製品グループSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-06
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 自動ドア