製品の公開
SLIDING DOOR SL5
SLIDING DOOR SL5
    FACE S.r.l.

    SLIDING DOOR SL5

    Google翻訳”,

    SL5 オートメーションは、騒音と振動を吸収する 3 ガスケット システムにより、静音性において市場標準となっています。また、ブラシレス モーターのダイレクト ドライブとスイッチ モード テクノロジーの使用により、最高レベルのエネルギー効率を実現しています。プロファイル システム、内部コンポーネントのフック システム、統合ディスプレイにより、設置が非常にシンプルで簡単になります。SL5 は、冗長構成の ADVANCED または EMERGENCY として、または最大 180 kg の葉に対応する HEAVY バージョンとしてご利用いただけます。

    静けさ
    3 つのガスケットの構成とダイレクト ドライブのブラシレス モーターにより、SL5 は完全に無音になります。

    メンテナンスが簡単
    モーターギアのない構成により、SL5 は信頼性とパフォーマンスが非常に高く、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられます。ブラシレス モーターには 5 年間の保証が付いており、自動化は 500 万サイクルにわたってテストされています。

    簡単にインストール
    プロファイル構成と、レール プロファイルおよびすべてのコンポーネント用のフック システムにより、すべてのメンテナンスとインストール作業が非常に簡単になります。

    仕様
    • Versions: Advanced / Emergency / Heavy Dimensions (mm): 125 x 156 [H x D] Max Length (mm): 6600 [L] Max load (Advanced or Emergency versions) (kg): 140 (1 leaf) / 120 (2 leaves) Max load (Heavy version) (kg): 180 (1 leaf) / 150 (2 leaves) Max speed (Advanced or Emergency versions) (m/s): 0.8 (1 leaf) / 1.6 (2 leaves) Max speed (Heavy version) (m/s): 0.6 (1 leaf) / 1.2 (2 leaves) Service class (Advanced or Emergency versions): continuous operation Service class (Heavy version): intense operation Power supply (V): 100 - 240 (50/60 Hz) Power (W): 70 Stand-by (W): 10 Rated load (N): 150 Degree of protection: IP20 Operating temperature (°C): -15 / +50 Accessory output (Vdc): 12 (1 A max) Firmware update mode: USB standard / Micro SD
    技術仕様
    • Unique refSL5
    • コレクションセットAutomations
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア