製品の公開
Kvisten
Kvisten
Kvisten
    Fagerhult

    Kvisten

    Google翻訳”,
    説明:

    持続可能性を重視した吊り下げ式オフィス照明器具。木製フレーム、リサイクル素材のリフレクター、プラスチック部品の削減により、77%がリサイクルまたは再生可能な素材で構成されています。Kvistenは、その構造に加え、優れた運用効率と最適な照明体験を提供します。

    フレームはパイン合板製で、外側はバーチ材で覆われています。水性UVニスでコーティングされています。間接照明はオパールフィルムで覆われており、広い光線を作り出すとともに、埃よけの役割も果たします。


    主な特徴:
    ルーメン:1800lm、1850lm、3600lm、3900lm、4050lm
    色温度:4000K、3000K
    光の分布:直接光、50/50
    電圧:220~240V
    CRI: 80、90
    IP: 20
    IK:
    標準色:バーチ
    利用可能な光制御方式:DALI/位相パルス、有機応答、DALI

    仕様
    • Specification

      Dimension: 75, 72, 1236
      Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre optic in acrylic (PMMA).

      Optics

    技術仕様
    • Unique refKvisten
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    類似製品