製品の公開
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Dynamic Beta Opti

    Google翻訳”,
    説明:

    二重動的照明の研究から生まれたNotor65Dynamicは、人間の照明に明確に焦点を当てています。側面に取り付けられたスポットライトからの指向性光と組み合わせた拡散直接/間接光により、ダイナミックで自然な照明が作成されます。ベータオプティルーバーシャッターは、高効率と最適な光の快適さを提供し、これをアンチグレアスポットライトと組み合わせることで、UGR16を管理し、65〜90度のモニター3000cd/m2を備えた職場での最大平均輝度要件を満たすことができます。あなたの次のWELLプロジェクトで良いランプになることができます。

    ボディは白(RAL 9016 G40)または黒(RAL 9005 G30)でラッカー塗装されています。間接光は、広いビームを生成し、ダストカバーとして機能するオパールフィルムで覆われています。エンドキャップは照明器具に含まれています。


    主な機能:
    ルーメン:4500lm、4600lm、4700lm
    色温度:3000K、4000K
    配光:直接/間接
    電圧:220-240V
    CRI:90、80
    IP:20
    IK:
    標準色:白、黒
    利用可能な光制御:DALI /位相パルス、有機応答、DALI、位相パルス

    仕様
    • Specification

      Dimension: 190, 65, 1357 | 190, 65, 1447 | 190, 65, 1392
      Weight: 4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Single installation in wire suspension. For wire suspension installation, wire brackets are required for flexible c/c; ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes.

      Optics

    技術仕様
    • Unique refNotor_65_Dynamic_Beta_Opti
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    類似製品