製品の公開
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    Google翻訳”,
    たとえば、入り口と階段の吹き抜け用の3つのサイズの丸い梁の装飾ランプ。ダイナミック照明用のチューナブルホワイトもご利用いただけます。スペキュラーオパールアクリルのディフューザー。アルミニウム製のランプボディと装飾的なエッジリング。光沢のある黒(RAL 9005)または透明なエナメル仕上げのつや消しアルミニウムでエナメルを塗られた装飾的なエッジリング。カラーコーディネートされたシーリングカップ。主な機能ルーメン:2000lm、5500lm、6000lm、6500lm、7000lm色温度:3000K、4000K光の分配:ラウンド電圧:230V CRI:80 IP:20標準色:つや消しアルミニウム、黒使用可能な光制御:DALI/位相パルス
    仕様
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    技術仕様
    • Unique refTibi_Pendant
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    類似製品