製品の公開
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
    Fagerhult

    Rondo Ceiling

    Google翻訳”,

    Rondoは、高い視覚的快適性を提供し、建物の特徴を際立たせる、エネルギー効率に優れた照明器具の幅広いシリーズです。Rondo表面実装型は、複数の配光オプションを備えた堅牢なダウンライトです。

    Ø145 - ガラスコーティングを施したポリカーボネート(PC)製のフロントディスク。
    Ø192 - PMMA製フロントディスク。
    本体と天井ブラケットは鋳造アルミニウム製で、85%が使用済みリサイクル素材です。仕上げは、アルグレー(RAL 9006)、アンスラサイトグレー(Gris 900 Sablé)、ブラック(RAL 9005)、またはホワイト(RAL 9016)の構造ラッカー塗装です。

    利用可能な照明制御:DALI、夜間調光(オンデマンド)

    仕様
    • Ø145 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø192 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated driver for flexible installation. Through-wiring possible. Ceiling variant has connection from above or via a surface-mounted cable in three possible directions. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for ceiling installation. Ceiling bracket with bayonet fitting on two levels. For detailed information, see the installation instructions.

      Ø145 - Reflector made of matte metallized aluminum or painted black (RAL 9005).  
      Ø192 - Reflector of matt anodised aluminium.
      Lens of clear acrylic (PMMA).

      Light distribution: Narrow, medium and wide beam or asymmetric.

    技術仕様
    • Unique refrondo-ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

    類似製品