Rondoは、高い視覚的快適性を提供し、建物の特徴を際立たせる、エネルギー効率に優れた照明器具の大型シリーズです。Rondo Wallは、ダウンライトまたはアップライトとダウンライトの両方を備えた堅牢なファサード照明で、アップライトは常に壁面に向けて設置され、アクセント照明として機能します。
Ø110 - ガラスコーティングを施したポリカーボネート(PC)製のフロントディスク。
Ø150 - PMMA製フロントディスク。
本体と天井ブラケットは鋳造アルミニウム製で、85%が使用済みリサイクル素材です。仕上げは、アルグレー(RAL 9006)、アンスラサイトグレー(Gris 900 Sablé)、ブラック(RAL 9005)、またはホワイト(RAL 9016)の構造ラッカー塗装です。
利用可能な照明制御:オン/オフ、DALI、夜間調光(オンデマンド)