製品の公開
Centre pivot roof window FTP-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P2 | FAKRO

    Google翻訳”,

    FAKRO FTP-V P2は、パイン材を使用し、真空含浸処理とアクリルラッカー塗装を施した製品です。15度から90度の屋根勾配に対応しています。サッシは180度回転させてロックできるため、オーニングブラインドの操作や外側の窓ガラスの清掃が容易です。ハンドルはサッシ下部にあり、2段階の微調整機能を備えています。

    豊富なアクセサリーを取り揃えています。電気制御システムの設置も可能です。

    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ftp_v_p2
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings