製品の公開
Top hung and pivot window FPP-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPP-V U3 preSelect | FAKRO

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    FPP-V U3 preSelect - 空気取り入れ口付き木製窓 V40P。

    サッシには、外開きと回転開きの2つの独立した開閉機構が備わっています。外開き機能では、サッシを0度から35度までの任意の角度で開くことができ、回転機能では、サッシを180度回転させることができます。外開き機能により、窓への出入りが容易になり、外の景色を広く見渡すことができます。革新的なハードウェアシステムにより、どちらの開閉方法でもサッシの安定性が確保されます。開閉方法は、窓が開いている状態でも操作可能な、フレーム中央に配置されたプリセレクトスライドスイッチで切り替えることができます。
    サッシ下部に配置されたハンドルで簡単に操作できます。ハンドルには2段階の微換気機能が備わっています。

    FPP-Vシリーズの窓には、最適な量の空気を室内に取り込む自動換気装置V40Pが搭載されています。V40P自動吸気口は室内空気の交換をサポートし、正しく使用すれば不要な熱損失を抑えるのに役立ちます。サッシは180度回転させてロックできるため、オーニングブラインドの操作や外側ガラスの清掃も簡単です。

    保証:

    窓の保証期間は10年間です。
    生涯保証 – 耐雹性保証までのガラス保証。

    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    技術仕様
    • Unique reffpp_preselect_u3
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションTop hung and pivot windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings