製品を公開する
Centre pivot roof window FTP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-X P50 APMX FSC | FAKRO

    Google翻訳,

    窓の構造

    Windows版は以下のバージョンが利用可能です。

    • 天然色の木製(透明な水性ニスで塗装済み)、
    • 木製、白色(水性ニス塗装)、
    • 木製、白色(ポリウレタンニス塗装)
    • アルミニウムとプラスチックを組み合わせた白色バージョン。

    • topSafeシステムは、運用上の安全性と盗難防止性能を向上させます。

    • Windowsには、熱性能と製品の長期使用をサポートするために設計されたthermoProテクノロジーも搭載されています。

    モダンデザイン

    • 人間工学に基づいたデザイン性の高いハンドル。

    • 外装材の現代的な形状。

    • 標準色はモダンな色合いのアンスラサイト(RAL 7016)です。
    仕様
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    技術仕様
    • 固有参照番号centre_pivot_ftp_x_p50_apmx_fsc
    • 製品ファミリRoof window
    • 製品グループCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-18
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 説明Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClass 番号23-17 17 00
    • OmniClass タイトルSkylights
    • CSI UniFormat II コードB3020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings