製品の公開
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof access door DRL + Loft ladders LML | FAKRO

    5つ星のうち3.93.9(20 レビュー)
    Google翻訳”,

    DRLフラットルーフアクセスドア
    DRLの屋根アクセスドアは、平屋根への安全で快適なアクセスを提供する革新的な製品です。その構造的な耐久性と豊富なサイズ展開により、屋根裏階段との組み合わせに最適です。

    特徴
    -完全に組み立てられた製品
    フレームは、断熱材が充填された多層構造のPVCプロファイルで構成されています。
    ゴム製シールを備えた断熱サッシは、完璧な断熱性能を保証します。
    サッシは最大60度まで開くことができます。ガススプリングにより開閉が容易で、サッシは開いたままにしておくことも可能です。
    底面の滑り止めテープにより、平らな屋根への安全なアクセスが確保されます。
    屋根裏へのアクセスドアのサイズは、屋根裏梯子のサイズに合わせて調整されます(屋根裏梯子は別売りです)。
    ・高さ15cmの別売りのXRDベースに取り付けることで、屋上緑化や緑化屋根への設置が可能
    -サッシの不意の閉鎖を防ぐ追加のZBRロックを取り付けるオプションがあります
    0~5度の屋根勾配に適しています。

    保証:

    屋根へのアクセスドアの保証期間は10年です。
    ガススプリングの保証期間は2年間です。

    LMLロフトはしご
    LMLロフトは、金属製の折りたたみ式3段はしごを採用し、最高の快適性を実現するように設計されています。はしごの長さを天井の高さに合わせて簡単に調整できるため、設置作業が簡素化されます。

    特性:

    -DRLルーフアクセスドア下の開口部に取り付け可能
    はしごの展開と折りたたみをサポートする機構
    -箱の中に追加のトレッド
    幅広(13cm)の滑り止め加工

    保証:

    3年間保証。

    仕様
    • DRL Roof access U-value: 0,67 W/m²K Acoustic insulation Rw: 30 dB Air permeability class: 4 Impact resistance: class 5 - 950 mm Wind load resistance: class C5/B5 Watertighteness. Unshielded (A): E900 LML Maximum loading: 200 kg Loft ladder U-value: 1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    技術仕様
    • Unique refflat_roof_access_door_drl_lml
    • コレクションセットRoof access
    • コレクションFlat roof access
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類階段
    • UNSPSC名称Ladders and scaffolding
    • UNSPSC301915
    • Uniclass2015コードPr_25_30_85
    • Uniclass2015詳細Stair and ladder units
    • MasterFormat 2014 コード06 43 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Stairs and Railings
    • OmniClassNumber23-17 23 17
    • OmniClassタイトルStairs
    • UniFormatIIコードC2010
    • UniFormatIIタイトルStair Construction