製品の公開
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO

    Google翻訳”,
    • 工場出荷時に機器(配電盤、モーター、変圧器)が取り付けられたピボットウィンドウ。これにより、リモコンを介して遠隔で開閉したり、付属品を制御したりすることが可能になります。
    • 雨センサーを搭載しており、雨が降ると自動的に窓が閉まります。
    • フレームには電気アクセサリーを簡単に取り付けられるように接点が設けられています。
    • 230Vの主電源に簡単に接続できます。
    • リモコン操作で快適に窓を開閉できます。ハンドルを90度回転させると、サッシがアクチュエーターから切り離されます。
    • 自動吸気口 V40P。

    • 盗難に対する耐性の向上 - TopSafeシステム。
    • 電動バージョンの付属品には、Z-Waveモジュールが追加で搭載されています。
    • 屋根勾配15~90度に適しています
    • 白色ポリウレタンラッカーにより耐湿性が向上
    仕様
    • Window U-value: 0.5 W/m²K

      Glazing U-value: 0.97 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ftu_v_p5_z_wave
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings