製品の公開
Centre pivot roof window FTU-V U41 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U41 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U41 AUMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U41 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V U41 AUMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    窓の構造

    Windows版は以下のバージョンが利用可能です。

    • 天然色の木製(透明な水性ニスで塗装済み)、
    • 木製、白色(水性ニス塗装)、
    • 木製、白色(ポリウレタンニス塗装)
    • アルミニウムとプラスチックを組み合わせた白色バージョン。

    • topSafeシステムは、運用上の安全性と盗難防止性能を向上させます。

    • Windowsには、熱性能と製品の長期使用をサポートするために設計されたthermoProテクノロジーも搭載されています。

    自動吸気口

    • 新しい自動吸気口*は、新鮮な空気の流入量を調整しながら、車内温度の低下を抑えるのに役立ちます。

    • 吸気口の形状が新たに丸みを帯びたものに変更されました。

    • プラスチック製なので「保温性」があり、結露のリスクを軽減します。

    • トリプルガラスユニットの場合、効率が約12%向上します。

    モダンデザイン

    • 人間工学に基づいたデザイン性の高いハンドル。

    • 外装材の現代的な形状。

    • 標準色はモダンな色合いのアンスラサイト(RAL 7016)です。
    仕様
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ftu_v_u41_aumx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings