製品の公開
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    省エネ設計

    • 窓の途中に蝶番を配した人気の窓デザイン。リモコンやスマホアプリで快適な窓操作。
    • 雨が降ると自動的に葉を閉じる機能を起動する雨センサーを装備。230V 電気ネットワークに簡単に接続できます。
    • ThermoPro テクノロジーを使用して製造された窓 - エネルギー効率が高く、耐久性が増し、密閉性が優れ、取り付けが簡単です。
    • 最高品質の松材を層状に接着し、真空含浸処理しました。

    お手入れ簡単

    • ハンドルを 90 度回転すると、アクチュエータからリーフが外れます。ラッチは 180 度回転させるとサッシをロックし、外側のガラスを掃除するのに便利です。

      セキュリティの強化

      • 雹による損傷に対して生涯保証付きの外部強化ガラス。
      • 特許取得済みの topSafe システムにより盗難耐性が向上しました。

      機能的なアクセサリー

      • 豊富なアクセサリー。窓から電動アクセサリーのリモートコントロールが可能です。
        互換性を確認してください。

        設置範囲

        • 15〜90°。

        シートの色

        • アンスラサイト RAL 7016 - 標準
        • グレーブラウン RAL 7022
        • ブラック RAL 9005。

        運命

        • 屋根裏部屋、特に寝室、子供部屋、リビングルーム。
        仕様
        • Window U-value: 1.1 W/m²K
          Glazing U-value: 0.6 W/m²K
          Acoustic insulation Rw: 36 dB
          Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
          Inert gas filled panes: argon
          Air inlet type: automatic

        技術仕様
        • Unique refcentre_pivot_ftw_v_u41_awwx_fsc
        • コレクションセットRoof window
        • コレクションCentre pivot
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2024-09-26
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアル
        • 副マテリアルガラス
        • 設計国ポーランド
        • 製造国ポーランド
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
        • IFC分類
        • UNSPSC名称Roofing accessories
        • UNSPSC301516
        • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
        • Uniclass2015詳細Skylights
        • MasterFormat 2014 コード08 60 00
        • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
        • OmniClassNumber23-17 17 00
        • OmniClassタイトルSkylights
        • UniFormatIIコードB3020
        • UniFormatIIタイトルRoof Openings