製品を公開する
Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO

    Google翻訳,

    PVC製屋根窓のフレームプロファイルは、最大57%のリサイクル素材で作られています。さらに、ガラス、PVCプロファイル、アルミニウム、スチール部品など、窓の製造に使用される材料は、ほぼ100%再利用可能です。

    窓は、内側から亜鉛メッキ鋼で補強された多層構造のPVCプロファイルで構成されており、変形を防いでいます。PVCプロファイルは、カルシウムと亜鉛の安定剤をベースに製造されています。

    窓のおかげで屋根裏部屋にはたっぷりと自然光が差し込み、そこにいると心地よく、気分も良くなり、そこで暮らしたいという気持ちになる。

    彼らは今後何年にもわたって、安全と安心をお届けします。窓は耐久性に優れ、悪天候にも強いです。使用されている素材は吸湿性がなく、塗装の必要もありません。また、ガラスには生涯保証(雹害保証)が付いています。

    窓は冬場の熱損失を軽減し、建物の構造、設置方法、使用状況によっては、暖房効率の向上にも役立ちます。トリプルガラスユニットを採用しており、サーモフラッシング材を使用して設置することで、熱伝達係数を最大15%向上させることができます。

    リビングルーム、寝室、子供部屋はもちろん、キッチンや浴室など湿度が高い場所も含め、あらゆる部屋に設置可能です。

    新規設置にも交換用窓にも最適です。人気の屋根窓は内張りを傷つけることなく交換でき、作業全体も迅速かつ簡単です。

    当社の窓は、どんなインテリアにも完璧にマッチします。定番のホワイトに加え、天然木を思わせるパイン材やゴールデンオーク材などの魅力的な化粧板仕上げもご用意しております。

    • 湿度が高い部屋での使用を想定し、窓の高さの中央に蝶番を配置した人気の窓デザイン。
    • サッシ下部に配置されたハンドルにより、簡単に窓を操作でき、2段階の微調整機能も備えています。
    • サッシは180度回転させてロックできるため、外側のガラス面を安全かつ簡単に清掃でき、オーニングブラインドの取り付けも容易になります。
    • 防犯性能の向上 - topSafeシステム。
    • thermoProテクノロジーは、屋根窓の品質と性能を向上させ、エネルギー効率を高め、耐久性を向上させ、優れた気密性を確保し、設置プロセスを容易にします。
    • 豊富な追加アクセサリーを取り揃えています。
    • ほぼすべての種類の屋根材に窓を設置できるよう、幅広い種類の防水板をご用意しています。
    • 電気制御システムを設置するオプションがあります。
    • 15~90度の傾斜に適しています。
    仕様
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.7 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 33 dB
      Glazing unit: 4HT-12-4-12-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V35

    技術仕様
    • 固有参照番号centre_pivot_ptp_u4
    • 製品ファミリRoof window
    • 製品グループCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-08
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材PVC
    • 副素材ガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 説明Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClass 番号23-17 17 00
    • OmniClass タイトルSkylights
    • CSI UniFormat II コードB3020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings