製品の公開
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
    FAKRO

    Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO

    Google翻訳”,

    ED_プレハブ式ドーマーは、FAKRO製屋根窓を使用した屋根裏部屋開発に新たな可能性をもたらします。傾斜屋根に設置されたドーマーは、室内の有効面積を拡大し、自然光による室内照明を完璧に提供します。ドーマーは、標準仕様として屋根窓2枚付きのEDD(B2/_)バージョンをご用意しています。屋根窓3枚付きのEDT(B3/_)もご注文いただけます。

    さらに、上面仕上げについては3種類のバージョンが用意されています。

    • ED_-W – 屋根窓(最下段と同じ)
    • ED_-C – 大型の開閉しない屋根窓1つ
    • ED_-E – 上部は板金で覆われている

    プレハブ式のドーマー窓は、78cm×118cmの窓サイズに合わせて設計されています。オプションとして、EDDバージョンは94cm×118cmまたは114cm×118cmの窓サイズでも製造可能です。

    仕様
      • Insulated, wooden base ensures excellent insulation parameters
      • Dormer versatility – application of roof windows in the dormer enables its use in roofs with pitches between 35°-70°
      • Easy installation (can be installed by one person)
      • No need to use a crane
      • All external and internal accessories for FAKRO roof windows can be applied
    技術仕様
    • Unique refdormer_edt_w_ftp_v_u3
    • コレクションセットRoof window flashings
    • コレクションDormer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings