製品の公開
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat access roof light DRG P2 | FAKRO

    Google翻訳”,

    断熱アクセス用屋根窓DR_は、平屋根向けFAKROソリューションのラインナップを拡充する新製品です。照明機能に加え、平屋根への安全かつ便利なアクセスを提供する便利な機能も備えています。アクセス用屋根窓に採用されている特殊なヒンジと機能的な開閉システムにより、90x90および100x100サイズの窓ではサッシを最大80°まで簡単に開閉できます。90x120および120x120サイズでは最大60°まで開閉可能です。ガススプリングによりサッシの操作が容易になり、開いた状態で安定するため、誤って閉まるのを防ぎます。さらに、アクセス用屋根窓は、プロファイルに滑り止めカバーを採用することで、安全性が向上しています。

    ウィンドウには以下のバージョンがあります。

    • DRC – ドーム部分に優れた断熱性能を持つP2ガラスユニットを装備した、フラットタイプのアクセス用屋根採光窓。ドーム部分は透明タイプ(D_C-C)と不透明タイプ(D_C-M)から選択可能。
    • DRF – ドームのないフラットアクセス型屋根採光窓。優れた断熱性能を持つDU6グレージングユニットを搭載。
    • DRG – ガラス部分とP2防犯ガラスユニットを備えたアクセス用天窓。

    実績のある設計のフラットアクセスルーフライトは、高い機械的性能を保証します。モダンなデザインにより、標準的なフラットルーフ窓と外観がほぼ同じで、内外装の付属品もフラットルーフ窓と同様の方法で取り付け可能です。

    特徴:

    • 平屋根窓のフレームは、断熱材を充填した多層構造のPVCプロファイルで製造されています。プロファイルの特殊な形状設計により、平屋根窓は競合他社製品と比較して最大16%広いガラス面積を実現しています。
    • タイプCのフラットアクセスルーフライトは、勾配が0°~15°の屋根向けですが、タイプFのフラットアクセスルーフライトは、勾配が2°~15°の屋根への設置を想定して設計されています。ただし、XRD/Aを使用すれば、タイプFを0度の角度から設置することも可能です。
    • 窓は、高さ15cmのXRD/Wベースに取り付けることができ、窓の位置を調整できるため、緑化屋根など様々な屋根への設置に適しています。XRD/Wベースは最大3つまで接続可能です。
    • この窓のデザインは、室内外両方のアクセサリーの取り付けを可能にします。外部のオーニングブラインドは室内の過熱を防ぎ、室内のアクセサリーは強い日差しを遮り、インテリアデザインを向上させます。
    • アクセス用天窓は、外観上は標準的なD_Gフラットルーフ窓と何ら変わりありません。
    • Uw値が1.00 W/m2Kと、非常に優れた断熱性能を発揮します。
    • サッシは最大80度まで簡単に開けることができます(90x120および120x120サイズの窓の場合、最大開口角度は65度です)。
    • 内部手動アクセサリーおよび/または外部ソーラーアクセサリーを使用できるオプション。
    • 不透明ドーム型(DRC-M)もご用意しております。
    • オプションとして、DRF DU8(Uw=0.69 W/m2K)を注文することも可能です。
    • 保証期間:窓は10年間。
    仕様
    • Window U-value: 1,1 W/m²K

      Glazing U-value: 1,0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H + 4H-14-33.2, 6H + 4H-14-33.2

      Inert gas filled panes: argon

    技術仕様
    • Unique refdrg_p2_access_roof_light
    • コレクションセットRoof access
    • コレクションRoof access
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings