製品の公開
Flat roof window DEF DU8 | FAKRO
Flat roof window DEF DU8 | FAKRO
Flat roof window DEF DU8 | FAKRO
Flat roof window DEF DU8 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DEF DU8 | FAKRO

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    窓の構造

    タイプFの平屋根窓は、洗練されたモダンな外観と優れた断熱性能が特徴です。フレーム構造はドーム型平屋根窓と同じですが、主な違いはガラスユニットにあります。ガラスユニットは最新の製造技術を用いて接着されており、非常に美しく革新的なデザインを実現しています。フレームは、断熱材を充填した多層構造のPVCプロファイルで構成されています。

    ミニマルで完璧なデザインのDEFフラットルーフウィンドウが、権威あるレッドドットデザイン賞を受賞しました。

    D_F ウィンドウ - カラーラインバージョン

    革新的なフラットルーフ用窓「D_F ColourLine」は、窓の仕上げ色を既存の屋根のデザインに合わせることができます。RALクラシックパレットに準拠した幅広いカラーバリエーションをご用意しています。

    優れた遮音性

    二重構造のDU6ガラスユニットを採用したDEFフラットルーフ窓は、豪雨時の遮音性能試験を実施しました。その結果、LIA=36[dB]という高い遮音性能が確認され、静寂が求められる場所に最適な窓であることが証明されました。

    アクセサリー

    窓の構造上、内部および外部のアクセサリーを取り付けることが可能です。外部の日よけブラインドは室内の過熱を防ぎ、内部アクセサリーは強い日差しを遮るとともに装飾的な要素となります。

    設置範囲

    F型平屋根窓は、2度から15度の屋根勾配に適しています。

    ガラスユニット

    窓には2枚のガラスユニットを取り付けることができます。
    -DU6 - エネルギー効率が高く、二重ガラスで、窓全体のU値は
    0.70 W/m²K)。
    -DU8 パッシブ、トリプルガラス、窓全体のU値は0.64 W/m²K

    利用可能なサイズ

    D_F型窓は、標準サイズに加え、非標準サイズ(60cm×60cm~120cm×220cmの範囲)での製造も可能です。これにより、現在の断熱基準を満たしている既存の天窓を容易に交換することができます。

    DEF - ワイヤレスZ-Waveシステムによる電動開閉。ACアダプター、リモコン、雨滴センサーが付属。サッシは15cm傾斜可能。

    保証:

    窓の保証期間は10年間です。
    生涯保証 – 耐雹性保証
    電気バージョンの制御要素については2年間
    ガススプリングの保証期間は2年間です。

    仕様
    • DEF DU8 Window U-value: 0,64 W/m²K Glazing U-value: 0,4 W/m²K Glazing unit: 6H-10-4HT-10-4HT-12-44.2T Inert gas filled panes: argon In addition to standard sizes, type F windows can be manufactured in any size in the range of 60x60 - 120x120 cm.
    技術仕様
    • Unique refflat_roof_def_du8
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションFlat roof windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings