製品の公開
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPP-V MAX U41 APMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    熱性能

    ・2つの開閉方法を可能にする先進的な窓設計:

    • 最大45°まで傾斜可能 - 屋根裏にできた追加スペースをより有効活用できます。 - 回転可能
    • 窓枠を180度回転させることができます。

    • 開閉方法は、簡単に操作できるスイッチで変更できます。
    • サッシ下部にあるハンドルで、窓の操作が簡単に行えます。ハンドルは2段階の微調整が可能です。

    • 最高品質の松材を何層にも重ねて接着し、真空含浸処理を施しています。
    • thermoProテクノロジーを採用した窓は、優れた断熱性能、製品の耐久性、気密性、そして容易な設置を実現します。

    お手入れが簡単

    • ラッチはサッシを180度回転させるとロックされるため、外側のガラスを簡単に掃除できます。

    セキュリティ強化

    • 外部強化ガラスには、雹による損傷に対する生涯保証が付いています。
    • 特許取得済みのtopSafeシステムにより、防犯性能が向上しました。

    機能的なアクセサリー

    • 幅広い種類のアクセサリー。
      彼らの相性を確認してください。

    設置範囲

    • 15~55°、特別仕様の窓は55~85°。

    3色の外装材からお選びいただけます

    • アンスラサイト RAL 7016 - 標準
    • グレーブラウン RAL 7022
    • ブラック RAL 9005

    使用目的

    • 屋根裏部屋、特に居間、寝室、子供部屋。
    仕様
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique reffpp_preselect_max_u41_apmx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションTop hung and pivot windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings