製品を公開する
Window with raised axis of rotation FYP-V P2 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V P2 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V P2 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYP-V P2 proSky | FAKRO

    Google翻訳,

    FAKRO FYP-V P2は、回転軸が窓の中心より上方に位置する、機能満載のピボット窓です。そのため、背の高い人でも簡単に窓の端まで歩いて行くことができます。勾配39~43度の屋根に設置した場合、この窓はDIN 5034-1規格の要件を満たします。この規格では、窓の下端は床面から95cm、上端は最低220cmの高さに設置する必要があります。

    V40P吸気口を搭載しており、室内空気の交換を促進するために流路を自動的に調整し、正しく使用すれば不要な熱損失を抑えるのに役立ちます。

    特別に加工された松材を使用し、真空含浸処理を施して製造されています。
    FYP-Vは環境に優しいアクリルニスでコーティングされています。

    豊富な追加アクセサリーを取り揃えています。
    20度から65度の傾斜に適しています。
    組み合わせて設置できます。

    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    技術仕様
    • 固有参照番号raised_axis_fyp_v_p2
    • 製品ファミリRoof window
    • 製品グループWindows with raised axis of rotation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-12
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 説明Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClass 番号23-17 17 00
    • OmniClass タイトルSkylights
    • CSI UniFormat II コードB3020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings