製品を公開する
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWL U3 | FAKRO

    5つ星のうち5.05.0(5 件のレビュー)
    Google翻訳,

    ・屋根へのアクセス窓は、保全やメンテナンスのために屋根への迅速、容易、かつ安全なアクセスを提供します。
    断熱避難窓は、屋根窓と屋根へのアクセス窓を組み合わせたものです。
    屋根へのアクセス窓として、屋根への容易かつ安全なアクセスを提供するとともに、窓として、日光と新鮮な空気を室内に取り込むことができます。
    標準的な屋根窓の主な機能は、屋根へのアクセスを確保することです。わずかに開いたドームによって、十分な採光と換気を実現します。ただし、これらは居住目的ではない屋根裏部屋専用であることに留意してください。

    横開き式の非常口窓:

    松材を使用し、真空含浸処理を施した後、透明アクリルラッカーを2回塗布しています。
    ・取っ手は窓枠の中央付近に配置されており、開閉しやすいようになっています。
    勾配が15度から55度の屋根に適しています。
    -ESW、EZW、EH W、ELWには特別なフラッシングが必要です(注:回転窓用のフラッシングは避難窓には適していません)。
    インストールを容易にするためのテンプレートが付属しています。
    屋根窓と同様に、幅広い種類のアクセサリーが利用可能です。

    仕様
    • Window U-value: 1.4 W/m²K Glazing U-value: 1.1W/m²K Acoustic insulation Rw: 34 dB Glazing unit: 4H–16–4T
    技術仕様
    • 固有参照番号roof_access_window_fwl_u3
    • 製品ファミリRoof window
    • 製品グループRoof access windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 説明Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClass 番号23-17 17 00
    • OmniClass タイトルSkylights
    • CSI UniFormat II コードB3020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings