製品を公開する
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    Google翻訳,
    • 松材を使用し、真空含浸処理を施した後、透明アクリルラッカーを2回塗布しています。
    • 開閉しやすいように、取っ手はサッシの中央付近に配置されています。
    • 勾配が15度から55度の屋根に適しています。
    • ESW、EZW、EH W、ELWには特別なフラッシングが必要です(注:回転窓用のフラッシングは避難窓には適していません)。
    • インストールを容易にするためのテンプレートが付属しています。
    • 屋根窓用と同様に、幅広い種類のアクセサリーが用意されています。
    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    技術仕様
    • 固有参照番号roof_access_window_fwp_u3
    • 製品ファミリRoof window
    • 製品グループRoof access windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 説明Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClass 番号23-17 17 00
    • OmniClass タイトルSkylights
    • CSI UniFormat II コードB3020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Openings