製品を公開する
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO

    5つ星のうち4.24.2(5 件のレビュー)
    Google翻訳,
    • バルコニーへと続く、革新的な大型屋根窓。上部のサッシは上方に開き、下部のサッシは前方に開くことでバルコニーの出窓を作り出します。窓は0度から45度までの開閉範囲内で、どの角度でも開いたままにできます。
    • 窓は、上部サッシの下部にあるハンドルで操作します。ハンドルには2点ロック機構が備わっています。
    • 自動吸気口V40Pは、室内の気圧を屋外の気圧に合わせて調整し、最高の性能と安定性を実現します。
    • 上下のサッシには、いずれも合わせガラスユニットP2が装備されています。
    • 最高品質のパイン材を真空含浸処理したもの。
    • 環境に優しいアクリルラッカーで二重塗装された木材で、自然な木の色に仕上げられています。
    • 盗難に対する耐性の向上 - TopSafeシステム。
    • 幅広い種類のアクセサリーをご用意しております。
    • 設置角度の範囲は35度から55度です。
    仕様
    • Window U-value: 0,26 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,18 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4HS-14-33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    技術仕様
    • 固有参照番号usa_fgh_balcony_p2
    • 製品ファミリRoof window
    • 製品グループBalcony windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-24
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights