製品の公開
FalcoAndo single sided cycle shelter
FalcoAndo single sided cycle shelter
FalcoAndo single sided cycle shelter
FalcoAndo single sided cycle shelter
    Falco

    FalcoAndo single sided cycle shelter

    Google翻訳”,

    FalcoAndo は、オランダやベルギーなど、積雪量の少ない公共スペース向けに設計された、頑丈でスタイリッシュな自転車置き場です。モジュール構造を採用しており、3 メートルのセクションで簡単に拡張できます。シェルターの深い屋根は雨に対する優れた保護を提供し、ポリカーボネートの屋根は耐久性と光透過性を確保します。スチール フレームは、任意の RAL カラーで粉体塗装でき、外観をカスタマイズできます。NEN-EN 1090-1 規格に準拠した FalcoAndo は、高品質と信頼性を保証します。機能的で魅力的な自転車置き場ソリューションを探している持続可能な都市プロジェクト、学校、企業に最適です。

    仕様
      • Material: steel frame with polycarbonate roof panels
      • Finish: powder-coated steel ( RAL colour option)
      • Length: 2898 mm (modular, extendable in 3-meter sections)
      • Roof Depth: 2550 mm
      • Height: 2100/2350 mm
        Load Capacity: Designed for areas with low snow loads (1.00 kN/m²)
        Fixation: Anchored with integrated mounting plates
        Compliance: NEN-EN 1090-1 standard for steel structures
        Options:
      • Available in single-sided and double-sided versions
      • Compatible with Falco bicycle racks and two-tier parking systems
      • Customizable in various RAL colours

    技術仕様
    • Unique reffalcoando-single-sided-cycle-shelter
    • コレクションセットCycle shelters
    • コレクションSingle sided cycle shelters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードAc_90_10_77
    • Uniclass2015詳細Sheltering

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    オランダ
    デンマーク
    ドイツ
    フランス
    ベルギー
    ルクセンブルク