製品の公開
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
    Falco

    FalcoGlory Backless Outdoor Bench

    Google翻訳”,

    ファルコグローリー背もたれなし屋外ベンチは、公共スペース、公園、街路など、あらゆる屋外環境に最適な、堅牢で現代的な座席ソリューションです。オランダのファルコ社が設計・製造したこのベンチは、頑丈なスチール製支持構造と、FSC®認証を受けた重厚な広葉樹材の梁を組み合わせています。

    100mm×100mmの硬材梁が、ファルコグローリーに独特の堅牢な外観を与え、快適な座り心地を実現しています。ベンチの長さは1500mmと2600mmの2種類からお選びいただけます。スチール製の支柱は、周囲の環境に調和するよう、標準のRALカラーで粉体塗装することも可能です(オプション)。

    FalcoGloryは、背もたれ付きベンチ、両面ベンチ、テーブルなどを含む、コーディネートされたストリートファニチャーシリーズの一部です。

    仕様
      • Product type: Backless outdoor bench
      • Application: Outdoor and public spaces
      • Frame/supports: Steel
      • Seat material: FSC® certified hardwood
      • Hardwood beam dimensions: 100 x 100 mm
      • Available lengths: 1500 mm and 2600 mm
      • Steel finish: Galvanized; optional powder coating in a standard RAL colour
      • Timber finish: Untreated hardwood
      • Installation: Optional prefabricated concrete foundations available (2 per bench)
      • Product range: FalcoGlory street furniture
      • Design and manufacture: Falco, the Netherlands
    技術仕様
    • Unique reffalcoglory-bench
    • コレクションセットOutdoor furniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル木
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_84
    • Uniclass2015詳細Street and site benches
    • MasterFormat 2014 コード32 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSite Furnishings
    • OmniClassNumber23-11 29 13 11
    • OmniClassタイトルExterior Benches

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク